Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
DSD 3B Holder - 真空装置
明细表
DSA2-20
ND
mm
TYPE
B
L
24.500 mm
L1
2.500 mm
D1
11.000 mm
L2
4.000 mm
D2
5.800 mm
L3
10.000 mm
D3
14.000 mm
L4
8.000 mm
D4
10.000 mm
H
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型