Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
KCC Precision
Описание
DSD 3B Holder - Vaccum Unit
Спецификация
DSA2-20
ND
mm
TYPE
B
L
24.500 mm
L1
2.500 mm
D1
11.000 mm
L2
4.000 mm
D2
5.800 mm
L3
10.000 mm
D3
14.000 mm
L4
8.000 mm
D4
10.000 mm
H
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей