Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KCC Precision
Beschreibung
DSD 3B Holder - Vakuumeinheit
Stückliste
DSA2-20
ND
mm
TYPE
B
L
24.500 mm
L1
2.500 mm
D1
11.000 mm
L2
4.000 mm
D2
5.800 mm
L3
10.000 mm
D3
14.000 mm
L4
8.000 mm
D4
10.000 mm
H