Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DSE - Rail télescopique en acier, extension sur 150%, pistes de roulement trempées, rigidité élevée (charge maximale 11344 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
Nomenclature
35_DSE_450_1(27)
INFO1
Long description
La DSE est une glissière télescopique avec une course pouvant aller jusqu'à 150% de la longueur fermée. L'utilisation d'éléments intermédiaires avec un moment élevé d'inertie permet une excellente rigidité du système et une capacité de charge élevée .
DIM
Dimension
GUI
Rail
DSE
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
LS
Position rail
H
Course
mm
C
Capacité de charge
N
NHFP
Nombre de trous - partie fixe
NHMP
Nombre de trous - partie mobile
A
mm
B
mm
K
mm
D
mm
J
mm
F
V
WEIGHT
Poids
Kg/m