카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
DSIJ63-25-10(0)
MAXAIR
zxyj
bzqg-lgs
Meter rod cylinder
dsij
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/zxyj/bzqg-lgs/dsi/dsij/dsij_asmtab.prj},{NB=DSIJ63-25-10(0)},{BORE=63},{MATERIAL1=},{ST=25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{STROKE=25},{MAGNET=},{MATERIAL2=},{MOUNT=},{SWM=},{LWL=},{A=190},{AB=69},{AC=121},{AD=33.00},{AE=33.00},{B=75},{D=20},{DA=42},{E=16},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{M=45},{MA=27},{H=17},{K1=8},{K2=6},{KA1=16},{KA2=16},{KB=56.50},{N=45},{NA=4.00},{P=MIN},{PA=16.50},{PB=7.50},{POS=0.0},{SWN=},{AAA=159},{A1=246.00},{DB=29.00},{TL=38},{ADJUST=10},{PPATH=assemblies/dsij_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
DSIJ
Bill of material
DSIJ63-25-10(0)
BORE
bore size
63
63
MATERIAL1
piston rod material
medium carbon steel
SUS420J2
SUS304
medium carbon steel
SUS420J2
SUS304
STROKE
cylinder standard stroke
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
MAGNET
magnet
nonmagnetic ring
magnet
nonmagnetic ring
magnet
MATERIAL2
sealing material
TPU
NBR
FPM
TPU
NBR
FPM
MOUNT
mounting style
standard
axial foot
rod side flange
standard
axial foot
rod side flange
SWM
type of magnetic switch
N/A
N/A
LWL
line length
POS
SWN
number of auto switches
ADJUST
adjust the stroke
10
20
10
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청