Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
DSNU-S (m) - Round cylinder, Modular system
Bill of material
8112006 DSNU-S-25-1-P-MX
TNR
Part number
TYP
Type
KDM
Piston diameter
mm
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Extended position
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Extended position
mm
cm
inch
ft
DA
Cushioning
PE
Position detection
BWE
Special material properties
ZYL
Cylinder cap
K2
K2 Extended piston rod thread
mm
Entrez la valeur pour K2
K2 Extended piston rod thread
mm
cm
inch
ft
K6
K6 - Reduced external piston rod thread
K3
Piston rod thread
K8
K8 - Piston rod extended front
mm
Entrez la valeur pour K8
K8 - Piston rod extended front
mm
cm
inch
ft
AM
mm
AF
mm
A1
max.
mm
A2
max.
mm
A3
max.
mm
B
mm
BE
Thread
BF
mm
B2
mm
EW
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
D4
mm
EE
Thread
CD
mm
G
mm
G1
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
KK
Thread
KF
Thread
KV
mm
KW
mm
L2
mm
MM
mm
PL
mm
PL1
mm
SW
mm
VD
1.5 mm
WF
mm
XC
mm
ZJ
mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés