Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
DSOS - Self-clinching grounding standoff
Bill of material
KVT DSOS-M3-7
BZC
Part description
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length +0.05 -0.13
mm
D1
Thread
LB
Hole-Ø +0.08 0
4.20 mm
D2
max.
4.19 mm
D3
4.92 mm
D4
+0.2 0
4.3 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
3.2 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей