카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
DSP+C M18
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/dsp_c.prj},{NB=DSP+C M18_0},{REF=DSP+C M18},{ROT=0},{WILL=2 t},{SF=5},{D=M18 (x2.5)},{DC=30},{P=3},{L1=27},{L2=-},{LMAXI=170},{TT=70 N.m},{S1=8},{S2=20},{A=45},{B=76},{C=45},{E=25},{F=27},{G=79},{WEI=1.0},{CNSMASSEXACT=1.00},{PPATH=dsp_c_piece/dsp_c_sbl.prj},{DEEPLINK=DSP_C M18},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
DSP+C - Double swivel lifting point with centring, High tensile, Class > 8
Bill of material
DSP+C M18
REF
Reference
DSP+C M18
DSP+C M18
ROT
°
WILL
Working load limit
2 t
2 t
SF
Safety factor
5
D
Diameter
M18 (x2.5)
M18 (x2.5)
DC
Centring diameter
30
30
mm
P
Centring thickness
3
3
mm
L1
27
27
mm
TT
Tightening torque
70 N.m
70 N.m
S1
mm/Inch
8
8
S2
mm/Inch
20
20
A
45
45
mm
B
76
76
mm
C
45
45
mm
E
25
25
mm
F
27
27
mm
G
79
79
mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.00
1.00
kg
INFO
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSR - Double swivel rings, High tensile, GRADUP
HPS International
28.01.2020
DSR+C - Double swivel rings with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
CSS - Central safety shackle,High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
HPS International
28.01.2020
DSP - Double swivel lifting point, High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
DSS+C - Double swivel shackle with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
FE.SEB - Swivel eye nut, GRADUP
HPS International
29.01.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청