DSSCM48x3
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/dss_c_asmtab.prj},{NB=DSSCM48x3_0},{REF=DSSCM48x3},{REFOLD=DSS+C M48x3},{LIST=100},{ROT=0},{PPATH=dss_c_sbl.prj},{WLL=20 t},{SF=5},{DIA=M48 (x3)},{DC=64},{P=8},{L=68},{TT=600 N.m},{S=19},{A=79},{B=38},{C=90},{D=125},{E=91},{F=184},{G=33},{WEI=11.00},{INFO=INFO},{V1=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
DSS+C - Double swivel shackle with centring, High tensile, Class > 8
Bill of material
DSSCM48x3
REF
Reference
DSSCM48x3
DSSCM48x3
ROT
°
WLL
Working load limit
20 t
20 t
SF
Safety factor
5
5
DIA
Diameter
M48 (x3)
M48 (x3)
DC
Centring diameter
64
64
mm
P
Centring thickness
8
8
mm
L
68
68
mm
TT
Tightening torque
600 N.m
600 N.m
S
19
19
A
79
79
mm
B
38
38
mm
C
90
90
mm
D
125
125
mm
E
91
91
mm
F
184
184
mm
G
33
33
mm
WEI
Weight
11.00
11.00
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청