Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_4_10 - Signal Transformer
Bill of material
DST-4-10
PN
Part Number
DST-4-10
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.31 in. (33.3 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    dst_7_28 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_7_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_5_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_6_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_6_120 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD