Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_4_10 - Signal Transformer
Bill of material
DST-4-10
PN
Part Number
DST-4-10
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.31 in. (33.3 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    dst_7_28 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_7_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_5_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_6_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_6_120 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)