Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_6_12 - Signal Transformer
Bill of material
DST-6-12
PN
Part Number
DST-6-12
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
12.6VCT
OP
Output Parallel
6.3V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.8 lbs (0.36 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.88 in. (47.8 mm)
HEIGHT
Height
1.45 in. (36.8 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen