Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_6_12 - Signal Transformer
Bill of material
DST-6-12
PN
Part Number
DST-6-12
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
12.6VCT
OP
Output Parallel
6.3V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.8 lbs (0.36 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.88 in. (47.8 mm)
HEIGHT
Height
1.45 in. (36.8 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés