Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_6_120 - Signal Transformer
Bill of material
DST-6-120
PN
Part Number
DST-6-120
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 120VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
120VCT
OP
Output Parallel
60V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.8 lbs (0.36 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.88 in. (47.8 mm)
HEIGHT
Height
1.45 in. (36.8 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    dst_7_28 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_7_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mt_6_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_6_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mt_6_15 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    hpi_20 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)