Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_7_36 - Signal Transformer
Bill of material
DST-7-36
PN
Part Number
DST-7-36
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series
POWERVA
Power
36 VA
OS
Output Series
36VCT
OP
Output Parallel
18V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
2.62 in. (66.5 mm)
WIDTH
Width
2.18 in. (55.4 mm)
HEIGHT
Height
1.59 in. (40.4 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей