HARTING 09561625813
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector High Density
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/241/8187.prj},{NB=09561625813},{MANUID=09561625813},{AAT080=15},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/59/09/b50956362x813.tif__web.png},{DESCSHORT=Connector, Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated},{DESCLONG=Connector, Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated, Contacts: 15, Copper alloy},{MANUTYPEDESC=DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 SCREW & B-LOCK},{SUPPLIERALTNO=09 56 162 5813},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=65},{AAO742=D-Sub},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=312}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 SCREW & B-LOCK
Bill of material
HARTING 09561625813
MANUID
Product number of the Manufacturer
09561625813
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated
DESCLONG
Long Description
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated, Contacts: 15, Copper alloy
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 SCREW & B-LOCK
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 56 162 5813
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
65
AAO742
Brand
D-Sub
AAT080
Pole number
15
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청