Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Stückliste
HARTING 09670150539
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670150539
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 2, Verriegelungsschraube, Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 2, Verriegelungsschraube, Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert, Schutzart: IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 015 0539
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAO742
Marke
D-Sub, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen