Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL2 NUT4-40
Stückliste
HARTING 09654226802
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09654226802
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 37, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL2 NUT4-40
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 65 422 6802
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO