Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB SV MA TSDC 09P AU2
Stückliste
HARTING 09670095615
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670095615
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, weiß, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB SV MA TSDC 09P AU2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 009 5615
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE