Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
DSV-1 - Doppelrückschlagventil
Stückliste
DSV-1
ARTNR
Artikel-Nr.
152600002
TYP
Typ
DSV
MODEL
Modell
1
AS
Anschluss
M5
DN
DN Nennweite
2.50 mm
KV
0.22 m³/h
PV
Druckbereich
0.5 - 10 bar
M
Masse
0.05 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799020
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen