Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
DSV-3 - Double Check Valve
Bill of material
DSV-3
ARTNR
Part-No.
15260001
TYP
Type
DSV
MODEL
Model
3
AS
Port
G 1/4"
DN
DN Nominal Width
6.50 mm
KV
0.90 m³/h
PV
Pressure Rate
0.5 - 10 bar
M
Weight
0.208 kg
CTN
Customs Tariff Number
84799020
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SMC
    AQ_5_0 - Quick Exhaust Valve
    IPR
    Connector strips
    IPR
    DSV-4 - Double Check Valve
    IPR
    DSV-2 - Double Check Valve
    SMC Corporation
    AQ_5_0 - Quick Exhaust Valve
    SCHUNK
    SDV-P - Pressure maintenance valve
    CHANTO AIR HYDRAULICS
    UAC03043 - Check valve interface
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей