Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
DSV-3 - Double clapet anti-retour
Nomenclature
DSV-3
ARTNR
Code article
15260001
TYP
Type
DSV
MODEL
Modèle
3
AS
Raccord
G 1/4"
DN
DN Cote nominale
6.50 mm
KV
Débit
0.90 m³/h
PV
Plage de pression
0.5 - 10 bar
M
Poids
0.208 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799020