Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
DSV-4 - Double Check Valve
Bill of material
DSV-4
ARTNR
Part-No.
152600003
TYP
Type
DSV
MODEL
Model
4
AS
Port
G 1/2"
DN
DN Nominal Width
8.00 mm
KV
1.60 m³/h
PV
Pressure Rate
2 - 10 bar
M
Weight
0.70 kg
CTN
Customs Tariff Number
84799020
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型