Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
DSV-4 - Double clapet anti-retour
Nomenclature
DSV-4
ARTNR
Code article
152600003
TYP
Type
DSV
MODEL
Modèle
4
AS
Raccord
G 1/2"
DN
DN Cote nominale
8.00 mm
KV
Débit
1.60 m³/h
PV
Plage de pression
2 - 10 bar
M
Poids
0.70 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799020
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés