Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
du_1_4 - Signal Transformer
Bill of material
DU-1/4
PN
Part Number
DU-1/4
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 250VA Power, 208/214/220/224/230/240V Output Series
POWERVA
Power
250 VA
OS
Output Series
208/214/220/224/230/240V
OP
Output Parallel
104/110/120V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
12 lbs (5.44 kg)
LENGTH
Length
5.31 in. (134.9 mm)
WIDTH
Width
4.25 in. (108 mm)
HEIGHT
Height
5.25 in. (133.4 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés