Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
GGB
Descripción
DU Arandelas de presión mm - Arandelas de empuje con bridas mm
Lista de materiales
BS60DU
BESTNR
Número de pieza
DI
Diámetro interior +0.5
mm
DFL
Diámetro de brida h10
mm
DO
Diámetro exterior -0.5
mm
DP
Orificio pasador +/- 0.5
mm
GEW
Peso
g
LINK
Enlace al sitio web de GGB
Website
KAT
Categoría
Metal-polymer plain bearings
MAT
Material
DU
TEST
Probado según ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
ZGS
Aprobado según la norma
FAR 25.853 und FAR 25.855
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
Bajo mantenimiento o sin mantenimiento
Yes
TL
Funcionamiento en seco
Yes
GOELT
Aceitado
Yes
GFT
Engrasado
Yes
ZTN
Número de arancel aduanero
84833080
MES
Propiedades del material
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
Para un mejor rendimiento
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31