Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 325
HELP_VARIABLE
Firma
GGB
Beschreibung
DU Buchsen inch - Buchsen inch
Stückliste
56DU64
BESTNR
Bestellnummer
DI
Innendurchmesser
Zoll
DO
Außendurchmesser
Zoll
IB
Installed Bearing I.D.
Zoll
B
Länge
Zoll
BT
Länge Toleranz
Zoll
LINK
Link GGB Webseite
Webseite
KAT
Kategorie
Metall-Polymer Gleitlager
MAT
Werkstoff
DU Zoll
TEST
Getestet nach ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
ja
ZGS
Zugelassen gem. Standard
FAR 25.853 und FAR 25.856
DINISO3547
DIN ISO 3547
ja
WS
wartungsarm oder wartungsfrei
ja
TL
Trockenlauf
ja
GOELT
Geölt
ja
GFT
Gefettet
ja
ZTN
Zolltarifnummer
84833080
MES
Materialeigenschaften
gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf
FVL
Für verbesserte Leistung
Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen