Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
GGB
Popis
DU kluzné podložky mm - Přírubové kluzné podložky mm
Kusovník
BS60DU
BESTNR
Číslo dílu
DI
Vnitřní průměr +0.5
mm
DFL
Průměr příruby h10
mm
DO
Vnější průměr -0.5
mm
DP
Otvor čepu +/-0.5
mm
GEW
Váha
g
LINK
Odkaz na internetové stránky GGB
Website
KAT
Kategorie
Metal-polymer plain bearings
MAT
Materiál
DU
TEST
Testováno podle ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
ZGS
Schváleno podle normy
FAR 25.853 und FAR 25.855
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
nízké nároky na údržbu nebo bezúdržbové
Yes
TL
Chod za sucha
Yes
GOELT
Olejované
Yes
GFT
Promazaný
Yes
ZTN
Číslo celního sazebníku
84833080
MES
Vlastnosti materiálu
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
Pro lepší výkon
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31