Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 15m
Stückliste
HARTING 09488888579150
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09488888579150
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 15 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 15 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 15m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 888 8579 150
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®, PushPull
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8), PushPull
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8), PushPull
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8), PushPull
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !