ROEHM 164016
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Compact vices clamping system
Duo clamping tower
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kompakt_spann_systeme/duo_aufspannturm/duo_grundplatte.prj},{NB=ROEHM_164016},{GROESSE=92},{IDNR=164016},{A=250},{B=250},{C=45},{D=5x45°},{E=20},{F=KM 12},{G=KM 16},{H=KM 16},{J=50},{K=126},{L=126},{M1=160},{N=160},{O=200},{P=200},{MASSE=24},{NDM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
DUO Grundplatte - Standard-Grundplatte für NC-Kompaktspanner
Bill of material
ROEHM_164016
GROESSE
92
92
mm
IDNR
Ident.-Nr.
164016
164016
A
250
250
mm
B
250
250
mm
C
45
mm
D
5x45°
mm
E
20
mm
F
KM 12
KM 12
mm
G
KM 16
KM 16
mm
H
KM 16
KM 16
mm
J
50
mm
K
126
126
mm
L
126
126
mm
M1
160
160
mm
N
160
160
mm
O
200
200
mm
P
200
200
mm
MASSE
Gewicht
24
24
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청