Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
102360028
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
30 mm
B1
b1
10.8 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)