Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 16B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
382380023
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B2
47.7 mm
B1
b1
15.8 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей