Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 17
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
Bill of material
132050019
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
26.5 mm
B1
b1
8.4 mm
C
2 mm
R3
r3
17 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)