Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
Durchmesser 16 mm - Kugelgewindetrieb
Stückliste
SCL 16 05 200 C7 FSU T4 D P0
MODEL
Series
SCL 16
LD
Steigung
5 mm
TL
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für TL
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
LINFO
Länge INFO
TC
Toleranzklasse
ML
Bearbeitung links
SAL
Weichglühen links
mm
MR
Bearbeitung rechts
SAR
Weichglühen rechts
mm
SAINFO
Weichglühen INFO
BN
Kugelmutter
BL
Aksialspiel
MD
Montagerichtung
D
Nenndurchmesser (d)
16 mm
D2
Wurzeldurchmesser (d2)
13.4 mm
DP
Kugel von Mitte zu Mitte Durchmesser (dp)
16.5 mm
DW
Kugeldurchmesser (dw)
3.175 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.534 kg