Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
DV1000 - Rubans LED pour la signalisation
Nomenclature
DV1000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1000: ruban LED RVBW; 77,5 x 14,2 x 4,5 mm; signalisation des états de la mach
DESCLONG
Langbeschreibung
ruban LED RVBW; 77,5 x 14,2 x 4,5 mm; signalisation des états de la machine: LED multicolore RGB; Lampe de montage: LED blanc; Tension d'alimentation 21,6...26,4 DC V; Température de couleur 4000 K; flux lumineux rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2 lm; IP 68
BN
Bestellnummer
DV1000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel