Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV1102 - LED-Bänder zur Signalisierung
Bill of material
DV1102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1102: LED-Streifen RGBW; 515 x 14,2 x 4,5 mm; Signalisierung von Maschinenzust
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Streifen RGBW; 515 x 14,2 x 4,5 mm; Signalisierung von Maschinenzuständen: LED mehrfarbig RGB; Montagelicht: LED weiß; Betriebsspannung 21,4...26,4 DC V; Farbtemperatur 7500 K; Lichtstrom rot: 184,96; grün: 572; blau: 116; weiß: 768,32 lm; IP 68
BN
Bestellnummer
DV1102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel