Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1300 - Signalleuchten
Bill of material
DV1300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1300: 3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 280 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
DESCLONG
Langbeschreibung
3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 280 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 3 x 4 LED; Montagefuß; Anzahl der digitalen Eingänge 4; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV1300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-3/Std/Bracket
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel