Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV1530 - Signalleuchten
Bill of material
DV1530
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1530: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 284 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 284 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54
BN
Bestellnummer
DV1530
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Std/Buzzer
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel