Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
DVK - ELADUR - Delta - Vollkissen
Bill of material
VEITH - ELADUR - Delta - Vollkissen DVK42 90Grad - 35x250
KB
Kurzbezeichnung
DVK42
ELADUR
Eladursorte
SHORE
Shore - Härte
80 ±3 Shore A Shore
E
Elastizität
35 %
W
Winkel
°
B
Breite ±1%
mm
P
passend für Prismabreite
mm
L
Länge ±5 mm
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Veith
    ZS - Intermediate washer for ELADUR - Springs
    Veith
    1200.1-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
    Veith
    DS - ELADUR - Cushioning ring
    Veith
    VST - ELADUR - Rectangular bar
    Veith
    PL - ELADUR - Slab
    Veith
    1232.3-ISO - Flanged guide bush ISO 9448-4 or DIN 9831
    Veith
    FE - ELADUR - Spring
    Veith
    1215-ISO - Demountable guide pillar
    Veith
    DHK - ELADUR - Delta - Hollow pad
    Veith
    1240.1-ISO - Guide bush, bronze with solid lubricant  ISO 9448-2 or DIN 9831
    Veith
    1231.1-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
    Veith
    1268.1-ISO - Clamp washer with screw
    Veith
    SB - ELADUR - Protective strips
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)