Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AD-603-M12-734 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-603-M12-734
ORDERNO
Part number
320-820-330
TYPE
Part reference
DW-AD-603-M12-734
PR
Product range
Extra temperature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M12 mm
OD
Operating distance
2 mm
C
Connection
PVC, 6 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
TR
Temperature range
-25...+100 °C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
3000 Hz
HM
Housing material
Nickel-plated brass
WG
Weight
241.0 g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Balluff
    Inductive Sensors
    CONTRINEX
    DW-AS-703-M8-673 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AX-509-M18 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AX-60X-M12 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AD-603-M18-718 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AD-50X-065E - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AX-509-M12 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AS-703-M12-693 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    ISWE-M12MP-NSS-A0 - Smart Sensor
    CONTRINEX
    DW-AS-623-M12-69X - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-MX-703-M12 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AS-703-M12-761 - Inductive Sensor
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей