DW-AD-605-M5E
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ad_605_m5e.prj},{NB=DW-AD-605-M5E},{ORDERNO=220-020-421},{TYPE=DW-AD-605-M5E},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M5},{OD=0.6},{C=PUR, 2 m, 2 wire},{M=Embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=? 20},{TR=-25...+70},{ER=IP 68},{HSR=M5, Embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=10000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=35.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AD-605-M5E - 2-wire
Bill of material
DW-AD-605-M5E
ORDERNO
Part number
220-020-421
TYPE
Part reference
DW-AD-605-M5E
PR
Product range
2-wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M5
mm
OD
Operating distance
0.6
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 2 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
NAMUR
OP
Output
Current
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
7.7...9 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 68
HSR
Housing size + mounting
M5, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
2-wire, NAMUR
SFM
Switching frequency max.
10000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
35.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW-AX-605-M4 - 2-wire
CONTRINEX
22.12.2023
DW-AX-50X-P5 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청