Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M12-6XX - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AV-703-M12-673
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Weld-immune
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
6 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 80 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
15 Hz
HM
Matériau du boîtier
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés