DW-AV-703-M12-673
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_ax_70x_m12_6xx.prj},{NB=DW-AV-703-M12-673},{HIDE=0},{VER=9},{ORDERNO=330-320-165},{TYPE=DW-AV-703-M12-673},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M12},{OD=6},{C=PUR, 0.2 m + M12 3-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally Open (NO)/IO-Link},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Embeddable},{SFM=15},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=42},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M12-6XX - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AV-703-M12-673
ORDERNO
Part number
330-320-165
330-320-165
TYPE
Part reference
DW-AV-703-M12-673
DW-AV-703-M12-673
PR
Product range
Weld-immune
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
6
mm
C
Connection
PUR, 0.2 m + M12 3-pin
PUR, 0.2 m + M12 3-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally Open (NO)/IO-Link
Normally Open (NO)/IO-Link
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 80
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally Open (NO)/IO-Link
PNP, Normally Open (NO)/IO-Link
SFM
Switching frequency max.
15
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
Stainless-steel V2A
WG
Weight
42
42
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
Yes
ROHS
Yes
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청