Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M12-6XX - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AV-703-M12-673
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Weld-immune
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M12 mm
OD
Operating distance
6 mm
C
Connection
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
OP
Output
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
OPR
Operating pressure
≤ 80 bar
TR
Temperature range
-25...+85 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable mm
PO
Polarity + Output
SFM
Switching frequency max.
15 Hz
HM
Housing material
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
Yes
ROHS
Yes
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей