Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AX-70X-M30-6XX - Induktivsensor
Stückliste
DW-AV-701-M30-693
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Weld-Immune
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M30 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
16 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 67 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M30, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
15 Hz
HM
Gehäusematerial
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen