Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-DD-625-6-065 - 2-wire
Bill of material
DW-DD-625-065
ORDERNO
Part number
220-820-872
TYPE
Part reference
DW-DD-625-065
PR
Product range
2-Wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
Ø 6.5 mm
OD
Operating distance
2 mm
C
Connection
PVC, 2 m, 2 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
2-wire
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10…65 VDC V
TR
Temperature range
-25...+70 °C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
Ø 6.5, Embeddable mm
PO
Polarity + Output
2-wire, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
5000 Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
39.0 g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей