Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-DD-625-6-M8 - 2-wire
Bill of material
DW-DD-626-M8
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
2-Wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M8 mm
OD
Operating distance
2 mm
C
Connection
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
2-wire
OP
Output
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10…65 VDC V
TR
Temperature range
-25...+70 °C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable mm
PO
Polarity + Output
SFM
Switching frequency max.
5000 Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    CONTRINEX
    DW-DX-625-6-M12 - 2-Wire
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)