DW-DS-605-M8-001
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_dx_605_6_m8.prj},{NB=DW-DS-605-M8-001},{ORDERNO=220-820-828},{TYPE=DW-DS-605-M8-001},{PR=2-Wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=1.5},{C=M8 3-pin},{M=Embeddable},{P=2-wire},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10…65 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M8, Embeddable},{PO=2-wire, Normally open (NO)},{SFM=5000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_D.pdf},{WG=21.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=3},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-DX-605-6-M8 - 2-wire
Bill of material
DW-DS-605-M8-001
ORDERNO
Part number
220-820-828
220-820-828
TYPE
Part reference
DW-DS-605-M8-001
DW-DS-605-M8-001
PR
Product range
2-Wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
1.5
mm
C
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
2-wire
OP
Output
Normally open (NO)
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10…65 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
2-wire, Normally open (NO)
2-wire, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
5000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
21.0
21.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Proximity switch pluggable - Accessories LTE proximity switch pluggable (se...
Montech
06.07.2022
DW-AX-509-C8-39X - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
DW-AX-653-M8 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청