DW-HD-603-M12-200
CONTRINEX
Inductive Sensor
High temperature up to 230°C
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_temperature/dw_hd_60x_m12_200.prj},{NB=DW-HD-603-M12-200},{ORDERNO=220-220-771},{TYPE=DW-HD-603-M12-200},{PR=High temperature},{PF=Classics - Series 600},{H=M12},{OD=3},{C=Silicone, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+150},{ER=IP 67},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=500},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_H.pdf},{WG=92.2},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-HD-60x-M12-200 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-HD-603-M12-200
ORDERNO
Part number
220-220-771
220-220-771
TYPE
Part reference
DW-HD-603-M12-200
DW-HD-603-M12-200
PR
Product range
High temperature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
3
mm
C
Connection
Silicone, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
0...+150
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
92.2
92.2
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW-AX-653-M8 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
DW-AX-61X-M8-12X - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
DW-AD-613-M12-733 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청