DW-HD-613-M30-411
CONTRINEX
Inductive Sensor
High temperature up to 230°C
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_temperature/dw_hd_61x_m30_411.prj},{NB=DW-HD-613-M30-411},{ORDERNO=220-220-785},{TYPE=DW-HD-613-M30-411},{PR=High temperature},{PF=Classics - Series 600},{H=M30},{OD=15},{C=Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 wire},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+230},{ER=IP 67},{HSR=M30, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=150},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_H.pdf},{WG=313.5},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-HD-61x-M30-411 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-HD-613-M30-411
ORDERNO
Part number
220-220-785
220-220-785
TYPE
Part reference
DW-HD-613-M30-411
DW-HD-613-M30-411
PR
Product range
High temperature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M30
mm
OD
Operating distance
15
mm
C
Connection
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
0...+230
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M30, Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
150
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
313.5
313.5
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청